HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Art.-Nr. 97573
Artikeldetails HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
- Art.-Nr.
- 97573
- Artikelbezeichnung
- HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10,00 - 14,00
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892366642
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Details HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
-
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- großer Temperaturbereich
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.
Downloads HSK-MS-PVDF M20 x 1,5 (KD 10,0-14,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte