HSK-MS-PVDF M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 97571
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
97571
Artikelbezeichnung
HSK-MS-PVDF M12 x 1,5 (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
3,00 - 6,50
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
14
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892366628
Zolltarifnummer
85389099

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -35°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
      • O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • großer Temperaturbereich
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible