PA-Wellschlauch HELUcond CO-PA 20 Art.-Nr. 90063
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
90063
Artikelbezeichnung
PA-Wellschlauch HELUcond CO-PA 20
Außen-Ø mm (ca.)
25,7
Farbe
schwarz
Nenngröße mm
20,0
Innen-Ø mm
20,2
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380099
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette
      • Problemlose Nachinstallation
      • hohe mechanische Festigkeit
      • einfaches verlegen von vorkonfektionierten Leitungen

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: COV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschutzschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.
      • Reparatur von bestehenden Systemen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible