HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) GL 10

HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) GL 10 Art.-Nr. 906693
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
906693
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-PA-EX M25 x 1,5 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) GL 10
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
13,0 - 18,0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
33
Höhe mm
38,4
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892349812
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-EX-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +80°C
Schutzart IP 66 / IP 68
Schlagfestigkeit 4 Joule

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Hinweise

      • Konformitätsbescheinigung: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003
      • Kennzeichnung: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      • Legende:
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite
      • H - Höhe

Verwendung

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible