HELUTHERM® 400 blau 1 x 16 mm² Art.-Nr. 51565
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • Einzelader
  • mehrdrähtig
  • Nickelleiter
  • für Hochtemperaturanwendungen

Artikeldetails

Art.-Nr.
51565
Artikelbezeichnung
HELUTHERM® 400 blau 1 x 16 mm²
Aderfarbe
blau
AWG (ca.)
6
Außen-Ø mm (ca.)
7,8 - 8,4
Ni-Zahl kg/km
154,0
Nickelbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892246753
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Einzelader
Temperaturbereich nicht bewegt -60°C bis +400°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung (Spark Test) 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Ni-Leiter, mehrdrähtig
      • Aderisolation: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt; Kennzeichnung durch Farbwendel

Eigenschaften

      • halogenfrei

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bei Temperaturen ab 200°C zu einer Zersetzung des Imprägnierlacks kommen und nur die reine Glasseide bleibt als Isolierung bestehen. Dies kann als Ausqualmen wahrgenommen werden.

Verwendung

      • Einzelader mit großem Temperaturbereich zum Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, in Kraftwerken, im Motorenbau sowie in Chemie-, Stahl und Hüttenwerken. Bei kritischen Anwendungen, z.B. mit mechanischer Beanspruchung, empfehlen wir Rücksprache.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible