![HELUTHERM® 120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24002_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 120](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24002_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 120 schwarz 5 G 4 mm²
Art.-Nr. 24292
- temperaturbeständig
Artikeldetails HELUTHERM® 120 schwarz 5 G 4 mm²
- Art.-Nr.
- 24292
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 120 schwarz 5 G 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,4
- Cu-Zahl kg/km
- 192,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 360,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892157929
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 120 schwarz 5 G 4 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +105°C nicht bewegt -30°C bis +105°C |
Nennspannung | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 4 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 120 schwarz 5 G 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 25 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM3)
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- zur Verwendung im Freien
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
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Für flexible Anwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung für Maschinen, Geräte, Anlagen, Motoren oder Transformatoren, in deren unmittelbarer Nähe erhöhte Temperaturen auftreten (z. B. Lackier- und Trocknungsstraßen).