HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rot 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rot 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²) Art.-Nr. 17001275
  • UL-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
17001275
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rot 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
Cu-Zahl kg/km
84,0
Gewicht kg/km (ca.)
175,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892537141
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: rot

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible