![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001265_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 2 x AWG 20 (0,52 mm²)
Art.-Nr. 17001271
Artikeldetails HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 2 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Art.-Nr.
- 17001271
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 2 x AWG 20 (0,52 mm²)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16
- Cu-Zahl kg/km
- 177,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 385,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892537103
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 2 x AWG 20 (0,52 mm²)
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 2 x AWG 20 (0,52 mm²)
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz