HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE weiß 1 x AWG 20/19 Art.-Nr. 25415
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
25415
Artikelbezeichnung
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE weiß 1 x AWG 20/19
Außen-Ø mm (ca.)
1,72
Cu-Zahl per km
6,1
Ag-Zahl per km
0.18
Gewicht kg/km (ca.)
6,9
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Silberbasis in EUR / 1.000g
3
Meter pro Verpackungseinheit
500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892234408
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible