HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE rot 1 x AWG 20/7 Art.-Nr. 25402
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
25402
Artikelbezeichnung
HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE rot 1 x AWG 20/7
Außen-Ø mm (ca.)
1,72
Cu-Zahl per km
5,6
Ag-Zahl per km
0.12
Gewicht kg/km (ca.)
6,3
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Silberbasis in EUR / 1.000g
3
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892234293
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible