HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E weiß 1 x AWG 24/19 Art.-Nr. 25175
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
25175
Artikelbezeichnung
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E weiß 1 x AWG 24/19
Außen-Ø mm (ca.)
1,12
Cu-Zahl per km
2,3
Ag-Zahl per km
0.13
Gewicht kg/km (ca.)
2,5
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Silberbasis in EUR / 1.000g
3
Meter pro Verpackungseinheit
100, 250
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892235283
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible