H07Z-K grün-gelb 1 G 120 mm²
Art.-Nr. 51868
- halogenfreie Einzelader
- feindrähtig
- blanke Litze
Artikeldetails H07Z-K grün-gelb 1 G 120 mm²
- Art.-Nr.
- 51868
- Artikelbezeichnung
- H07Z-K grün-gelb 1 G 120 mm²
- Aderfarbe
- grün-gelb
- AWG (ca.)
- 4/0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16,7 - 20,9
- Cu-Zahl kg/km
- 1152,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1200,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892223556
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07Z-K grün-gelb 1 G 120 mm²
Einzelader, H07Z-K nach DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41; 07Z-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details H07Z-K grün-gelb 1 G 120 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Folienbewicklung über dem Leiter zulässig
-
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Mischungstyp EI5)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anhang B
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- H07Z-K: HAR
- H07Z-K: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa
Verwendung
-
Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Installation im Rohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000V Wechselspannung oder bis 750V Gleichspannung gegen Erde.