A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC schwarz 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 804409
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
804409
Artikelbezeichnung
A-BUS LONG DISTANCE EPDM STATIC schwarz 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
49,0
Gewicht kg/km (ca.)
130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315244
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible