![USK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97594_PF_1520x1160.jpg)
![USK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97594_PF_1520x1160.jpg)
Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
Numéro d'article 97595
Détails de l'article Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
- Numéro d'article
- 97595
- Désignation de l'article
- Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Couleur
- gris
- Longueur du filetage
- 12,0
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 14,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892382932
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
Connecteur de tube en PP | |
Plage de température | -10°C à +110°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
Construction
-
- Matériau: Polypropylène (PP)
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine pour gaines de protection PT-S, S-PU et Airflex-K.
- Avec un indice de protection élevé.
Téléchargements Connecteur de tube en PP USK M12 x 1.5 (50 pc.)
Accessoires
Produits complémentaires