![UNIPUR®-CP Câble de commande et de raccordement PUR, 450/750 V, Code couleur / code numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
![UNIPUR®-CP Câble de commande et de raccordement PUR, 450/750 V, Code couleur / code numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
Numéro d'article 19307
- résistant aux huiles
- souple au froid
- forte résistance à l'abrasion
- résistant à l'entaille, à la coupe et à l'usure
- forte résistance à la pression
- type préférentiel CEM
- pour usage en extérieur
- différentes couleurs de gaine extérieure disponibles en stock
Détails de l'article UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 19307
- Désignation de l'article
- UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
- Couleur de la gaine
- gris (RAL 7001)
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,6
- indice cuivre/km
- 91,0
- Poids kg/km (approx.)
- 138,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892071522
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
Câble de commande et de raccordement PUR suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +90°C |
Tension nominale | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12,5x Ø extérieur pose fixe 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: TPE
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 41 cond.: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial suivant la DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- souple au froid
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- Câble blindé robuste et flexible avec une bonne résistance à l'abrasion et à l'usure ainsi qu'une forte résistance à la pression pour une utilisation dans des endroits secs, humides et mouillés ainsi qu'à l'extérieur. CEM = Compatibilité électromagnétique ; pour optimiser les propriétés CEM, nous recommandons un contact circulaire sur les deux côtés et sur une grande surface de la tresse de cuivre. 1,5-16 mm² : en cas de pose dans des tuyaux ou des systèmes fermés similaires, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre terre inclus.