UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1.5 Numéro d'article 904245

Détails de l'article

Numéro d'article
904245
Désignation de l'article
UNI-DICHT-VK-PVDF M40 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Longueur du filetage
11,5
Ouverture de clé mm
46
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892360602
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Corps de raccord PVDF
Plage de température -40°C à +150°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de cadmium
      • plage de température étendue

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Pour les tailles M12x1,5 et M20x1,5, il faut utiliser des inserts courts.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Industrie chimique
      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage avec des inserts en TPE ou en silicone, pour une utilisation dans le domaine chimique, à des températures élevées et sous une exposition prolongée aux rayons UV.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible