![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
Numéro d'article 904221
Détails de l'article UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
- Numéro d'article
- 904221
- Désignation de l'article
- UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 9
- Longueur du filetage
- 6,0
- Ouverture de clé mm
- 17
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892360732
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
Corps de raccord en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- avec inserts d'étanchéité en TPE
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Le corps de raccord M20x1,5 avec la référence 904212 est adapté à la réception d'inserts de taille PG11 ; de manière correspondante, la référence 904213 est adaptée aux inserts PG13,5.
- Réf. 904215 et 904225 Passage tête 18 mm
- Références 904216 et 904226 Passage tête 21 mm
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements UNI-DICHT-VK-MS PG 9 DC Distance de clé 17
Accessoires
Produits complémentaires