UNI-DICHT-PC M25 x 1.5 gris (insert: vert) Numéro d'article 11019614
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
11019614
Désignation de l'article
UNI-DICHT-PC M25 x 1.5 gris (insert: vert)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Couleur inserts d'étanchéité
vert
Ø du câble de... à mm
7,0 - 10,5
Longueur du filetage
9,0
Ouverture de clé mm
30
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892431937
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité PC
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • avec inserts à code couleur en TPE

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Couleur noire sur demande. Approbation UL et CSA en cas d'utilisation d'inserts en TPE-V, sur demande.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible