![UNI-DICHT MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903994_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903994_PF_1520x1160.jpg)
Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm)
Numéro d'article 904053
Détails de l'article Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm)
- Numéro d'article
- 904053
- Désignation de l'article
- Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm)
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M40 x 1,5 / PG 29
- Couleur inserts d'étanchéité
- blanc
- Nombre de trous x Ø du câble mm
- 2 x 13,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892360152
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm)
Insert à joints multiples TPE | |
Plage de température | -40°C à +130°C |
Détails du produit Insert à joints multiples TPE UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (2 x 13.0 mm)
Construction
-
- Matériau: vulcanisats elastomere (TPV)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 904004 à 904010) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 904011 à 904017) sont adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213), ainsi qu'aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (réf. 96045) et UNI-DICHT-VK-MSPG13,5 (réf. 904223).
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'assemblage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.