UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
Numéro d'article 11019695
Détails de l'article UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
- Numéro d'article
- 11019695
- Désignation de l'article
- UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Nombre de trous x Ø du câble mm
- 5 x 9,0
- Longueur du filetage
- 11,5
- Ouverture de clé mm
- 46
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892432682
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité PC | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Polycarbonat (PC)
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts d'étanchéité multiples en TPE
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
Remarques
-
- Indice de protection IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements UNI-DICHT-MFD-PC M40 x 1.5 gris (CD 5x9.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires