UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 3x7.0 mm) Numéro d'article 904149
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904149
Désignation de l'article
UNI-DICHT-MFD-MS M32 x 1.5 (CD 3x7.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Nombre de trous x Ø du câble mm
3 x 7,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
36
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892355899
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé
Plage de température -40°C à +130°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • avec inserts d'étanchéité multiples en TPE

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Indice de protection IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible