Attache de câble à cosses en acier TYZ 27M Numéro d'article 94800
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
94800
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TYZ 27M
Type
TYZ 27M
Couleur
bleu aquamarine
Longueur mm
340,0
Capacité de charge N
540
Ø du faisceau mm
90
Largeur mm
7,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400841
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +150°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible