Attache de câble à cosses en acier TYH 253M Numéro d'article 98521
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
98521
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TYH 253M
Type
TYH 253M
Couleur
transparent
Longueur mm
290,0
Capacité de charge N
220
Ø du faisceau mm
78
Largeur mm
4,8
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400827
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6, stabilisé à la chaleur
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible