![TYH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97280_PF_1520x1160.jpg)
![TYH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97280_PF_1520x1160.jpg)
Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
Numéro d'article 97213
Détails de l'article Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
- Numéro d'article
- 97213
- Désignation de l'article
- Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
- Type
- TYH 25M
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 186,0
- Capacité de charge N
- 220
- Ø du faisceau mm
- 45
- Largeur mm
- 4,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892400773
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +105°C |
Détails du produit Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6, stabilisé à la chaleur
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Utilisation
-
- Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Téléchargements Attache de câble à cosses en acier TYH 25M
Accessoires
Produits complémentaires