Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 532M Numéro d'article 91107
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91107
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-WL TY 532M
Type
TY 532M
Couleur
transparent
Longueur mm
212,0
Feld B x H mm
20,60 x 9,30
Capacité de charge N
80
Ø du faisceau mm
51
Largeur mm
2,4
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400957
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • TY-RAP® (types spéciaux)

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible