Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 635M Numéro d'article 91095
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91095
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-SCT TY 635M
Type
TY 635M
Couleur
transparent
Longueur mm
198,0
Capacité de charge N
220
Ø du faisceau mm
45
Trou Ø mm
4
Largeur mm
4,7
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400902
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +85°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • avec serrure à cosses en acier résistant à la corrosion et non magnétique
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Grâce à cette technique, le liant offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles comme la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible