Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY272MX-RW

Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY272MX-RW Numéro d'article 11007550
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
11007550
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY272MX-RW
Type
TY272MX-RW
Couleur
noir
Longueur mm
222,0
Ø min. - max. du faisceau mm
6 - 51
Capacité de charge N
540
Largeur mm
6,9
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892542466
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Utilisation

      • Collier de serrage lisse et résistant à la déchirure, avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique résistant à la corrosion et aux bords arrondis. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. Il est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible