Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY242MX-RW

Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY242MX-RW Numéro d'article 11007543
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
11007543
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-RAP®-RW UV-R TY242MX-RW
Type
TY242MX-RW
Couleur
noir
Longueur mm
208,0
Ø min. - max. du faisceau mm
2 - 51
Capacité de charge N
180
Largeur mm
3,6
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892542398
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Utilisation

      • Collier de serrage lisse et résistant à la déchirure, avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique résistant à la corrosion et aux bords arrondis. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. Il est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible