![TRONIC (LiYY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18001_PF_1520x1160.jpg)
![TRONIC (LiYY)](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M18001_PF_1520x1160.jpg)
TRONIC (LiYY) gris 36 x 0,25 mm²
Numéro d'article 18047
- Code couleur DIN 47100, sans répétition de couleur
- pour une utilisation flexible, là où les conditions de construction ou de construction exigent des diamètres extérieurs très petits
Détails de l'article TRONIC (LiYY) gris 36 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 18047
- Désignation de l'article
- TRONIC (LiYY) gris 36 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 11,3
- indice cuivre/km
- 86,0
- Poids kg/km (approx.)
- 182,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892080487
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TRONIC (LiYY) gris 36 x 0,25 mm²
Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 1,5 mm²: 500 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V 0,34 - 1,5 mm²: 2000 V |
Tension de claquage | 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V 0,34 - 1,5 mm²: 4000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz: 0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m 0,34 - 1,5 mm²: approx. 150 pF/m |
Impédance caractéristique | 78 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit TRONIC (LiYY) gris 36 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs d'après la DIN 47100, coloré sans répétition de couleur à partir de 45 cond.
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Pour l'utilisation lorsque des mesures de construction ou d'aménagement du diamètre extérieur exigent des câbles de commande et de signalisation les plus petits possibles ; dans la construction de machines, d'outils et d'installations, ainsi que dans l'électronique. Mais aussi dans les installations informatiques, les balances, en technique de mesure et de régulation.