Enrouleurs touret TROMBOI 800 Numéro d'article 904762

Détails de l'article

Numéro d'article
904762
Désignation de l'article
Enrouleurs touret TROMBOI 800
Poids kg/km (approx.)
21,0
Type
TROMBOI 800
Ø du touret min - max mm
400 - 1000
Capacité de charge kg
500
Largeur du touret mm
580
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430602
Numéro de tarif douanier
84798997

Caractéristiques techniques

Enrouleurs touret

Détails du produit

Construction

      • Für Trommeln mit verschiedenen Durchmessern und Trommelgewichten
      • Kompakte Bauform
      • Aufrollrampe
      • Robuste Stahl-Schweißkonstruktion
      • Optimal für Einwegtrommeln
      • Kugelgelagerte Achsen

Utilisation

      • Pour les tourets de différents diamètres et poids de touret.
      • Construction compacte Rampe d'enroulement
      • Construction soudée robuste en acier
      • Optimal pour les tourets jetables
      • Axes sur roulements à billes

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible