Enrouleurs touret TROMBOI 7-10 Numéro d'article 904764

Détails de l'article

Numéro d'article
904764
Désignation de l'article
Enrouleurs touret TROMBOI 7-10
Poids kg/km (approx.)
32,0
Type
TROMBOI 7-10
Ø du touret min - max mm
710 - 1000
Capacité de charge kg
1000
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430626
Numéro de tarif douanier
84798997

Caractéristiques techniques

Enrouleurs touret

Détails du produit

Construction

      • avec axe

Remarques

      • Axes supplémentaires sur demande

Utilisation

      • Pour le traitement des matériaux d'enrobage sur les chantiers, lors de travaux de pose de câbles, dans les entrepôts ou dans les zones d'expédition.
      • Construction soudée robuste
      • Les supports d'axe stables sont encliquetés à la hauteur correspondante en fonction de la taille du touret.
      • L'axe du tambour est placé à travers le tambour.
      • Une fois que le touret est enroulé dans le support d'axe, il est soulevé.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible