![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_PF_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22800_PF_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-PVC gris (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Numéro d'article 22845
Détails de l'article TOPFLEX®-PVC gris (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Numéro d'article
- 22845
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-PVC gris (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- indice cuivre/km
- 46,2
- Poids kg/km (approx.)
- 70,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892151644
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-PVC gris (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit TOPFLEX®-PVC gris (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm²
Construction
-
- Sheath colour: grey