TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² Numéro d'article 78616
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • DESINA conforme
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
78616
Désignation de l'article
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 orange 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
13,9
indice cuivre/km
224,0
Poids kg/km (approx.)
345,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892152146
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible