TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J noir 4 G 120 mm²
Numéro d'article 24533
- +90°C sur le conducteur / capacité de charge de courant accrue
- double blindage
- pour usage en extérieur
- Non propagateur de l'incendie selon DIN VDE 0482-332-3-24 / IEC 60332-3-24
Détails de l'article TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J noir 4 G 120 mm²
- Numéro d'article
- 24533
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J noir 4 G 120 mm²
- AWG (approx.)
- 4/0
- Ø extérieur mm (approx.)
- 44,8
- indice cuivre/km
- 5435,0
- Poids kg/km (approx.)
- 6061,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892150388
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J noir 4 G 120 mm²
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Capacité de service | voir fiche technique |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur 12-20 mm: 15x ø- extérieur >20 mm: 20x ø extérieur pose fixe <12 mm: 5x ø extérieur 12-20 mm: 7,5x ø - extérieur >20 mm: 10x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J noir 4 G 120 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune
-
- G = avec conducteur de protection V/J
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: polyoléfine spéciale
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de service des conducteurs individuels grâce à l'isolation des fils XLPE ainsi que la faible capacité de blindage permettent une transmission de puissance à faibles pertes
Tests
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Ce câble de raccordement moteur, TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J pour convertisseurs de fréquence assure la CEM dans les installations et les bâtiments, protège les dispositifs comprenant appareils et matériels d'exploitation qui émettent des perturbations électromagnétiques susceptibles d'avoir une influence néfaste sur l'environnement. L'intensité admissible est supérieure à celle des câbles de raccordement moteur PE car la température de service admise sur le conducteur est de +90°C. Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des endroits secs, humides, mouillés et en extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnementales, l'industrie de l'emballage et les machines-outils. Appareils de manutention, pour les entraînements SIMOVERT dans l'industrie pour les pompes, les ventilateurs, les convoyeurss et les installations de climatisation, etc. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.