![TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22368_QS_1520x1160.jpg)
![TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22368_QS_1520x1160.jpg)
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Numéro d'article 22380
- double blindage
- propriétés CEM améliorées grâce à un conducteur de protection triple
- gaine extérieure transparent
Détails de l'article TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- Numéro d'article
- 22380
- Désignation de l'article
- TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²
- AWG (approx.)
- 300 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 49,3
- indice cuivre/km
- 5412,0
- Poids kg/km (approx.)
- 6705,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892150531
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250 | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V Courant continu (DC) cond./terre 900 V Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Résistance de couplage | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur en mouvement >12 mm: 15x ø extérieur pose fixe 4x ø extérieur |
Détails du produit TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparent 3 x 150 + 3 G 25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune (en tiers)
-
- Conducteur de protection : V-J divisé en trois (construction 3+3 cond.)
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial
-
- Couleur de la gaine: transparent
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- composition symétrique 3-PLUS (conducteur de protection divisé en trois et toronné uniformément dans les bourrages) avec des propriétés CEM améliorées par rapport à la version à 4 conducteurs
-
- le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
-
- une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
-
- la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Section minimum de 0,75 mm² répond aux exigences de la norme DIN EN 60204-1
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
- Comme câble de raccordement et de connexion en cas de contrainte mécanique moyenne lors d'une pose fixe et d'un mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie alimentaire, la technique environnementale, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.