TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 70 mm² Numéro d'article 22857
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • blindé
  • largement résistant à l'huile
  • avec gaine intérieure PVC

Détails de l'article

Numéro d'article
22857
Désignation de l'article
TOPFLEX® 600-C-PVC gris 4 G 70 mm²
AWG (approx.)
2/0
Ø extérieur mm (approx.)
46
indice cuivre/km
3257,0
Poids kg/km (approx.)
4600,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892151491
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement moteur en PVC suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine intermédiaire: PVC
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Comme câble d'alimentation de servomoteurs à commande électronique et pour le raccordement à des moteurs DNC. Le câble est adapté à une pose fixe et flexible pour des contraintes mécaniques moyennes, dans des endroits secs, humides et mouillés. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible