Socles de fixation TC 140 Numéro d'article 93005

Détails de l'article

Numéro d'article
93005
Désignation de l'article
Socles de fixation TC 140
Type
TC 140
Couleur
transparent
Longueur mm
14,3
Largeur maximale du serre-câble en mm
2,4
Hauteur mm
6,7
Perçage mm
3
Largeur mm
8,7
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401992
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • Distance entre le trou de perçage et le serre-câble

Utilisation

      • Socle de fixation avec selle d'appui.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible