Socles de fixation TC 142 Numéro d'article 93004

Détails de l'article

Numéro d'article
93004
Désignation de l'article
Socles de fixation TC 142
Type
TC 142
Couleur
transparent
Longueur mm
23,4
Largeur maximale du serre-câble en mm
7,6
Hauteur mm
10,7
Perçage mm
5,2
Largeur mm
14,3
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401985
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • Distance entre le trou de perçage et le serre-câble

Utilisation

      • Socle de fixation avec selle d'appui.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible