Socle adhésif TC 344 A Numéro d'article 93000

Détails de l'article

Numéro d'article
93000
Désignation de l'article
Socle adhésif TC 344 A
Type
TC 344 A
Couleur
transparent
Longueur mm
19,0
Largeur maximale du serre-câble en mm
3,6
Hauteur mm
4,9
Largeur mm
19,0
Type de fixation
vis et rivet
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892402012
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Socle adhésif
Plage de température -40°C à +65°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • L'article 91036 est noir et résistant aux UV. Il est autocollant et peut être vissé.

Utilisation

      • Socle adhésif avec film adhésif moussé pour compenser les petites inégalités. Adhère sur des surfaces lisses et non grasses.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible