![T-SI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94741_PF_1520x1160.jpg)
![T-SI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94741_PF_1520x1160.jpg)
Gaine isolante en silicone SI 12
Numéro d'article 94745
Détails de l'article Gaine isolante en silicone SI 12
- Numéro d'article
- 94745
- Désignation de l'article
- Gaine isolante en silicone SI 12
- Couleur
- nature
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,8
- Ø-intérieur mm
- 12,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892394355
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine isolante en silicone SI 12
Gaine isolante en silicone selon DIN 40628 | |
Plage de température | -60°C à +200°C |
Détails du produit Gaine isolante en silicone SI 12
Construction
-
- Matériau: Silicone
Propriétés
-
- sans plastifiant
-
- sans métaux lourds
-
- physiologiquement et toxicologiquement inoffensif
-
- avec une bonne résistance chimique
-
- résistant aux intempéries
-
- résistant à l'ozone
-
- résistant aux UV
Remarques
-
- weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour isoler
-
- Mise en faisceau de fils et de câbles