Gaine isolante en silicone SI 10 Numéro d'article 94744

Détails de l'article

Numéro d'article
94744
Désignation de l'article
Gaine isolante en silicone SI 10
Couleur
nature
Epaisseur de la gaine mm
0,7
Ø-intérieur mm
10,0
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892394348
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine isolante en silicone selon DIN 40628
Plage de température -60°C à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Silicone

Propriétés

      • sans plastifiant
      • sans métaux lourds
      • physiologiquement et toxicologiquement inoffensif
      • avec une bonne résistance chimique
      • résistant aux intempéries
      • résistant à l'ozone
      • résistant aux UV

Remarques

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour isoler
      • Mise en faisceau de fils et de câbles

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible