Tube métallique enroulé en spirale M 51 Numéro d'article 97022
  • Certificat VDE
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
97022
Désignation de l'article
Tube métallique enroulé en spirale M 51
Ø extérieur mm (approx.)
56
poids approx. kg
1,10
Ø-intérieur mm
51,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892380730
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Tube métallique enroulé en spirale selon DIN EN IEC 61386-23
Plage de température -50°C à +250°C
temporairement à +220°C
Indice de protection IP 40

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Dénudage à froid selon EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, galvanisé
      • avec profil doublement plié (profil Agraff)

Propriétés

      • haute résistance à la traction et à la torsion

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible