Outil de mise en œuvre Stripax-Plus Numéro d'article 91923

Détails de l'article

Numéro d'article
91923
Désignation de l'article
Outil de mise en œuvre Stripax-Plus
Type
Stripax-Plus
Longueur mm
210,0
poids approx. kg
0,26
Section nominale de / à mm²
0,50 - 2,50
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428746
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Outil de mise en œuvre

Détails du produit

Construction

      • Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform
      • Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen
      • Crimpung nach DIN 46228
      • Länge 210 mm
      • Gewicht 260 g

Utilisation

      • Outil de pose pour embouts de câble en forme de bande.
      • Outil universel pour couper, dénuder et sertir.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible