Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M25 x 1.5 (CD 17.0 - 19.0 mm)

Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M25 x 1.5 (CD 17.0 - 19.0 mm) Numéro d'article 98093

Détails de l'article

Numéro d'article
98093
Désignation de l'article
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M25 x 1.5 (CD 17.0 - 19.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Ø du câble de... à mm
17,0 - 19,0
Longueur du filetage
7,0
Ouverture de clé mm
28
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892369889
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe rond en laiton nickelé selon DIN 46320
Plage de température -30°C à +90°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Joint: Caoutchouc naturel (NR)

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65. Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible