![STK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92819_PF_1520x1160.jpg)
![STK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M92819_PF_1520x1160.jpg)
STK-PA M63 x 1.5 gris
Numéro d'article 92829
Détails de l'article STK-PA M63 x 1.5 gris
- Numéro d'article
- 92829
- Désignation de l'article
- STK-PA M63 x 1.5 gris
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M63 x 1,5
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Ø du câble de... à mm
- 38,0 - 44,0
- Longueur du filetage
- 11,0
- Ouverture de clé mm
- 65
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892368905
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques STK-PA M63 x 1.5 gris
Presse-étoupe PA selon DIN 46320 | |
Plage de température | -30°C à +80°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit STK-PA M63 x 1.5 gris
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements STK-PA M63 x 1.5 gris
Accessoires
Produits complémentaires
![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_TZ_1520x1160.jpg)