Cosses-câble ST-RP HB 5BM Connecteur bleu Numéro d'article 91424
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91424
Désignation de l'article
Cosses-câble ST-RP HB 5BM Connecteur bleu
Type
HB 5BM
Couleur
bleu
Section nominale de / à mm²
1,50 - 2,50
Version
Connecteur
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416040
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
forme de bride Fiches à broches rondes
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé

Propriétés

      • sans halogène
      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
      • Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible