Cosses-câble HA 4F rouge Numéro d'article 91404
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91404
Désignation de l'article
Cosses-câble HA 4F rouge
Type
HA 4F
Couleur
rouge
Perçage (M)
4,3
ø Perçage (a) in mm
4,3
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,50
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892415739
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
forme de bride Fourche
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé

Propriétés

      • sans halogène
      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir isolées PA pour des sections de 0,25 à 6,0mm².
      • Introduction facile du câble grâce à Easy-Entry (douille évasée).
      • Isolation à haute rigidité diélectrique.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible