![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
![ST-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91475_PF_1520x1160.jpg)
Cosses-câble HD 5 rouge
Numéro d'article 96607
Détails de l'article Cosses-câble HD 5 rouge
- Numéro d'article
- 96607
- Désignation de l'article
- Cosses-câble HD 5 rouge
- Type
- HD 5
- Couleur
- rouge
- ø Perçage (a) in mm
- 5,3
- Section nominale de / à mm²
- 10,00
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892415678
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble HD 5 rouge
Cosses-câble | |
forme de bride | Forme de bague |
Plage de température | -60°C à +105°C |
Détails du produit Cosses-câble HD 5 rouge
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polyamide (PA)
-
- partiellement isolé
-
- sans trou de visibilité
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir isolées PA pour des sections de 0,1 à 16,0mm².
- Introduction facile du câble grâce à Easy-Entry (douille évasée).
- Isolation à haute rigidité diélectrique.
Propriétés
-
- sans halogène
-
- tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur
Remarques
-
- Légende:
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage