![ST-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91426_PF_1520x1160.jpg)
![ST-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91426_PF_1520x1160.jpg)
ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
Numéro d'article 91398
Détails de l'article ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
- Numéro d'article
- 91398
- Désignation de l'article
- ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
- Type
- HAJ
- Couleur
- transparent
- Section nominale de / à mm²
- 0,50 - 1,50
- Version
- Raccord d'extrémité
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416118
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
Cosses de câble à sertir isolées | |
Plage de température | -60°C à +125°C |
Détails du produit ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
Construction
-
- Manchon: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polyamide (PA)
-
- partiellement isolé
Propriétés
-
- Isolées avec une résistance diélectrique élevée
Utilisation
-
- Entrée de câble simple par Easy-Entry (manchon expansé)
Téléchargements ST-C Raccord d'extrémité HAJ transparent
Accessoires
Produits complémentaires