![SPR-PU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97793_PF_1520x1160.jpg)
![SPR-PU-AS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97793_PF_1520x1160.jpg)
Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
Numéro d'article 97941
Détails de l'article Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
- Numéro d'article
- 97941
- Désignation de l'article
- Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
- Ø extérieur mm (approx.)
- 27
- Couleur
- bleu
- poids approx. kg
- 0,32
- Ø-intérieur mm
- 22,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892381539
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
Tube métallique enroulé en spirale | |
Plage de température | -50°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Polyuréthane (PUR)
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: huiles, graisses, essence
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
Remarques
-
- Raccords de tuyaux compatibles : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Tube métallique enroulé en spirale SPR-PU-AS 27
Accessoires
Produits complémentaires
![EEM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906006_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-LI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97619_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)
![MTG-US](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98331_PF_1520x1160.jpg)